タイトル 情報
Package Name M8.118
Package Previous Code MRB
Package Description 8 LEAD MSOP (3.0MM)
Package Status Active
Package Type MSOP
クラス PLASTIC
Package Code MRB
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
3mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 107 KB
1 item