タイトル 情報
Package Name MDP0044
Package Previous Code MPC
Package Description 14 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MPC
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
4.39mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item