タイトル 情報
Package Name M20.15
Package Previous Code MKQ
Package Description 20 LEAD QSOP (150MIL)
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code MKQ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8.64mm
3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.64 x 3.94 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 88 KB
1 item