タイトル 情報
Package Name L16.5X5D
Package Previous Code LDN
Package Description 16LD QFN 5X5mm BODY, 0.8mm pitch (Punched QFN With Wettable Flank) ATP
Package Status Active
Package Type WFQFN
クラス PLASTIC
Package Code LDN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
5mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1 item