タイトル 情報
Package Name F22.4
Package Previous Code FGA
Package Description 22 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FGA
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 22
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27.18mm
9.65mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 27.18 x 9.65 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item