タイトル 情報
Package Name F18.3
Package Previous Code FBP
Package Description 18 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FBP
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 18
Pb (Lead) Free Yes
長さ 22.61mm
7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 22.61 x 7.32 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item