タイトル 情報
Package Description WLCSP 2.53 x3.31 x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
クラス PLASTIC
Package Code AZG48
カテゴリ G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.53mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
3.31mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.53 x 3.31 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 210 KB
1 item