概要

説明

Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、XilinxのFPGA製品Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。このボードの電源は、DC電源またはプラグインAC/DCアダプタからの電源を用います。

Spartan-7 デバイス用 ISL91211BIK-REF2Z リファレンスボードは、ISL91211BIK 多相 PMIC および ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータを採用しています。ISL91211BIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX、VTTを提供します。電源はプラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力です。ISL80030 DC/DC コンバータは 3.3V、2.5V および 1.8V レールの VCCO および VCC_IO に対応します。

ISL91211BIKは、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。これにより、Xilinxのハイエンドからローエンド製品まで柔軟に、拡張可能で最適化された電源システムを実現します。このリファレンスボードは特にFPGAやSoCといった、設計が複雑な電源システムをスムースかつシンプルに実現できるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

特長

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Spartan-7 FPGA の各種スキューに対応します。
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 完全検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計工数を最小限に抑えることが可能

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業用機器制御および FPGA
  • コンピューティングサーバーおよびシステム
  • ホームゲートウェイおよび家電

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-開発ツール PDF 2.29 MB
データシート PDF 1.86 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
PCB設計ファイル ZIP 2.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
3 items