このリファレンスボードは、Xilinx製品Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000ファミリに各種電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。このボードの電源部には、DC電源、またはバレルジャックに差し込まれるプラグインAC/DCアダプタを利用します。
Zynq-7000 デバイス用 ISL91211AIK-REFZ リファレンスボード Zynq-7000 は、ISL91211AIK 多相 PMIC、ISL9123 低 IQ バックブーストレギュレータおよび ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータ 2 基を搭載しています。ISL91211AIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、および VCCAUX を出力します。ISL9123 は VTT パワーレールを持ち、2基の ISL80030 DC/DC コンバータは 3.3V、2.5V および 1.8V レールの VCCO および VCC_IO を出力します。
ISL91211AIK は、バック出力ごとに 4 つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。これにより、Xilinx製品のハイエンドからローエンド製品まで、拡張性に優れ最適化された電源システムを実現します。このリファレンスボードは特にFPGAやSoCといった、設計が複雑な電源システムをスムースかつシンプルに実現できるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。
特長
- 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
- 電源出力は、Xilinx Zynq-7000 SoC の各種スキューに対応
- DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
- 完全検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
- 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計工数を最小限に抑えることが可能
アプリケーション
- 産業用機器制御および FPGA
- コンピューティングサーバーおよびシステム
- ホームゲートウェイおよび家電