概要

説明

ISL70005SEHDEMO1Z デモボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を実証するために設計されています。デモボードは、DDRメモリのVDDQおよびVTT電源レールアプリケーション向けに特別設計されています。降圧レギュレータの出力電圧は、2.5V、1.8V、1.5Vで、ピンジャンパにより選択できます。LDO出力電圧は、降圧レギュレータ出力電圧の半分をトラッキングするように構成されています。ISL70005SEHDEMO1ZがPVIN端子で動作するために必要な入力電圧は1つだけです。PVINは3V~5.5Vの入力電圧範囲に対応します。

特長

  • デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
  • 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
  • 3V~5.5Vの動作電圧
  • LDO トラッキング降圧 アプリケーション向けに構成 (DDR メモリなど)

アプリケーション

アプリケーション

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
  • VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-開発ツール PDF 1.38 MB
データシート PDF 1.42 MB
レポート PDF 1.70 MB
レポート PDF 469 KB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
PCB設計ファイル ZIP 1.06 MB
1 item