The ISL6410AEVAL1 and ISL6410EVAL1 evaluation boards are used to evaluate the ISL6410A and ISL6410 single synchronous buck regulators. The ISL6410 and ISL6410A are synchronous current mode PWM regulators offering control and protection features. The ISL6410AEVAL1 and ISL6410EVAL1 evaluation boards highlight the operation of the IC in embedded DC/DC converter applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 1.18 MB 简体中文 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 707 KB | |
2 items
|
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
ISL6410AEVAL1 circle廃止品 |