概要

説明

The MK712 Touch Screen Controller IC provides all the screen drive, A to D converter and control circuits to easily interface to 4-wire analog resistive touch screens. The IC continually monitors the screen waiting for a touch. In this mode, the supply current is typically 0.5

特長

  • Packaged in 28-pin SSOP (150 mil) or 28-pin SOIC (300 mil)
  • Industrial (-30°C to +70°C), commercial (0 to +70°C), and automotive (-35°C to +85°C) temperature ranges
  • Available in Pb (lead) free package
  • Fully integrated, lowest power solution
  • Low standby current of 0.5

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 465 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 68 KB
製品変更通知 PDF 676 KB
製品変更通知 PDF 578 KB
EOL通知 PDF 388 KB
アプリケーションノート PDF 82 KB
7 items

設計・開発

モデル