IDT's DAC1408D650W0 demo board is suitable for dynamic performance evaluation from low to high outputs frequency configuration. A FPGA mother board (Xilinx, Altera, and Lattice) can be connected to ease the evaluation and analysis of the DACs dynamic performance and enable usage of the JESD204A full features sets.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 415 KB | |
マニュアル-ハードウェア | ログインしてダウンロード PDF 1.73 MB | |
2 items
|
EPC |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
DAC1408D650WO-DB circle廃止品 |
BD0 | BOARD | 0 | I | No |