概要

説明

Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator

特長

  • ICS91720 is a Spread Spectrum Clock targeted for Mobile PC and LCD panel applications that generates an EMI-optimized clock signal (EMI peak reduction of 7-14 dB on 3rd-19th harmonics) through use of Spread Spectrum techniques.
  • ICS91720 focuses on the lower input frequency range of 14.318 to 80.00 MHz with a spread modulation of 20kHz to 40kHz.
  • Supply Voltages: VDD = 3.3V ±0.3V
  • Frequency range: 14.318 MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
EOL通知 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 125 KB
EOL通知 PDF 122 KB
データシート PDF 162 KB
5 items

設計・開発

モデル