NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:
SSTVA16859C - DDR 13-Bit to 26-Bit Registered Buffer
Pin-to-pin compatible
Pin-to-pin compatible
Not recommended for new designs
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | ||||||
74SSTVN16859 Datasheet | – | データシート | 134 KB | |||
PCN / PDN | ||||||
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w | – | 製品変更通知 | 24 KB | |||
PCN#: TB-0510-05 New Shipping Tube for TSSOP/TVSOP/TSSOP Exposed | – | 製品変更通知 | 201 KB | |||
PCN#: TB-0504-01, Transfer Test & Backend from IDT-Manila to IDT | – | 製品変更通知 | 35 KB | |||
PDN# L-050-3 Selective DIMM products are converted to Green vers | – | 製品抹消通知 | 86 KB | |||
PCN#: A-0412-04 - To comply with Pb-free labels - Green Products | – | 製品変更通知 | 80 KB | |||
PCN#: L-0405-04 To comply with current EIA Std | – | 製品変更通知 | 143 KB | |||
PCN#: A-0310-01, Green Products | – | 製品変更通知 | 26 KB | |||
ダウンロード | ||||||
74SSTVN16859 Hspice Model | – | モデル-HSPICE | ZIP | 59 KB | ||
74SSTVN16859 IBIS Model | – | モデル-IBIS | ZIP | 58 KB |