概要

説明

Ceramic, seam-sealed, SMD, crystal for use with IDT’s VCXO-based Synchronization PLLs.

特長

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±10 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 167 KB
1 item

設計・開発

モデル