概要

説明

The DAC1653Q-DB evaluation board features the DAC1658Q high-speed quad channel 16-bit DAC with high common mode voltage. The DAC1653Q-DB evaluation board is suitable for dynamic performance evaluation from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.

特長

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 3.06 MB
データシート PDF 9.82 MB
マニュアル-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.97 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 217 KB
4 items

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット