ここ過去数年にわたり、モノのインターネットはさまざまなアプリケーションで急激な勢いを見せてきました。AI機能搭載型スマートデバイスは、所有コスト、リソース効率、柔軟性、利便性などの点で多くのメリットをもたらします。しかしながら、デバイスからクラウドへと行ったり来たりするデータ転送プロセスには、追加的レイテンシとプライバシーリスクがつきものです。これはリアルタイムシステムにとって、重大なパフォーマンス・ボトルネックとなりかねます。さらに膨大なデータ量をクラウドに転送するのに、運用コストを押し上げてしまいます。そこで、意思決定、機械学習の処理と分析をローカルで実行するといった、AI処理をエッジで行うために登場したのがエンドポイントAIです。インテリジェント機能がネットワークのエッジで使われるのが特徴です。これによって、機械学習による高度な意思決定を物理的にデータのソースに近づけ、リアルタイム性を実現し、全体的な運用コストの削減を達成できます。
IoT機器に必須となるFOTA(Firmware Over-the-Air)のソリューションとして、RXファミリがマイクロソフト社のAzureRTOSのFOTA(Firmware Over-the-Air)に対応しました。Azureクラウドサービスと連携して簡単にIoT機器のOTAを実現できます。
ブラシレスモータを使用するメリットや一般的なモータ制御方法について説明し、RL78シリーズ向けのモータ制御サンプルソフトや開発支援ツールをご利用いただくことで、モータ制御開発を簡単に行えることをご紹介します。
オートモーティブのメガトレンドとして、自動運転、コネクテッドカー、電気自動車、シェアードモビリティの4つが挙げられます。これらはE/Eアーキテクチャがドメインベースからゾーンアーキテクチャに移行する大きな理由で、このゾーンアーキテクチャへの変遷が次世代車両開発における開発の難化や高い計算能力要求に対する解決の糸口となります。ルネサスは、モノリシック一体型TSNイーサネットスイッチ、10BASE-T1S、1000BASE-RH(光ファイバ)、2.5GBASE-T1などの最新の車載ネットワーク技術に加え、CAN、LIN、FlexRay、SENTなどのレガシーネットワーク、増え続けるユーザアプリケーションをカバーするのに十分な演算能力を備えたR-Car S4を第4世代コミュニケーションゲートウェイECU (Vehicle Computer VC4 )向けとして開発しました。Vehicle Computer(VC4)は、ルネサスの強みであるデジタルチップとアナログチップを組み合わせたWinning comboソリューションになります。(R-Car S4 + PMIC + Timing-IC) 加えて、評価ボードに関しては、R-Car Eco systemのパートナー企業であるMacronix殿、Epson Electronic殿、Marvell殿、KDPOF殿、MD-Elektronik殿、Microchip殿、TDK殿、Western Digital殿、Rosenberger殿、Elektrobit殿との協業により実現されています。
Renesas offers the broadest and deepest silicon timing portfolio in the industry featuring the lowest phase noise and highest performance in advanced timing technology. To complement its timing portfolio, Renesas recently released two ultra-low noise LDOs – RAA214020 and RAA214023 rated at 5.5V and 2A output – to achieve desired performance for virtually any application.
RX72Mはルネサスエレクトロニクスが産業用イーサネット利用に向けて設計、開発した、高性能かつコストパフォーマンスに優れた新時代のMCUです。RX72Mは240MHz動作で1416 CoreMarkスコアを達成、高速電流ループ制御を保証します。処理性能、リアルタイム性、産業用イーサネット通信を特に必要とするアプリケーションに最適なMCUです。
マイコンと電源回路やクロック回路、リセット回路などとの接続や基板設計時の注意事項、レイアウト実例などを説明したアプリケーションノートをご紹介します。
AIの物体認識と骨格検出により、人々を見守り、作業場の接触事故を減らす、フィットネスの新しい展開が可能した実装事例を紹介します。
This blog walks through some cases related to clock design challenges and how to overcome these scenarios using Renesas’ PCIe Gen6 RC19 family.