このシステムは、リチウムイオン電池の出力から230V、50Hz/60HzのACを生成します。 容量(定格)は、バッテリサイズとバックアップの必要性に応じて、800VAから1800VAまで対応しています。 ソリューションのパフォーマンスは、インテリジェントなバッテリ管理システム(BMS)によって管理・制御されています。 また、LCDディスプレイには重要なバッテリの状況が表示され、お客様の使用計画の策定をサポートします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA489206 マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ
|
バッテリフロントエンドIC | ご購入 / サンプル |
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator with Two 5V and 3.3V LDO Outputs
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL2111 100V, 3A/4A (ピーク), 高周波ハーフブリッジドライバ
|
ハーフブリッジFETドライバ | ご購入 / サンプル |
ISL28214 Dual General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
PS2561FL-1 動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
RV1S2281A 動作周囲温度 115°C 対応, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
RBN40H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 40A TO-247A Built-In FRD
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
RV1S9207A 0.6 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピンS SOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
RAA223181 900V Off-Line Flyback Regulator
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
|
Powering the World | ブログ | 2022年8月1日 |