ルネサスの血糖値計は、高性能RA2 MCUシリーズを使用し、16ビット逐次比較ADC、24ビットデルタシグマADC、オペアンプ、タッチコントロールを内蔵し、シングルチップで低消費電力なトータルソリューションを実現します。 高性能な内蔵A/Dコンバータにより、精度が求められる血糖値計には最適です。 RL78/G1D MCUベースのBluetooth® モジュールを追加することで、モバイルデバイスを介したインテリジェントな接続と制御を実現するシステムに簡単に拡張できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA2A2 48MHz Arm® Cortex-M23® 豊富な周辺機能を搭載した超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
RL78/G1D 賢くつながるBluetooth® Low Energyマイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |