このTWS (True Wireless Stereo) および補聴器用イヤホンの充電器クレードル/ボックスソリューションは、高度に最適化したTWS充電器パワーマネジメントIC(PMIC)を使用し、USB-C、USB-Aおよびワイヤレス電源からの入力に対応しています。
充電器用PMICは、逆方向昇圧機能(バッテリの電圧を昇圧して出力)付きDC/DC降圧充電器と2つの個別制御可能なLDOを組み合わせ、イヤホンに個別に制御された電圧を提供します。 また、このソリューションでは、オプションでUARTベースの電力線通信(PLC)を提供し、必要な充電電圧の制御やSoC (State of Charge)/SoH(State of Health) 情報などの通信を行うことができます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RL78/G1C USB通信・急速充電に対応した、小型・低消費マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
P9222-R 低消費電力アプリケーション用ワイヤレス給電レシーバ
|
ワイヤレス給電レシーバ, 電磁誘導 | ご購入 / サンプル |
DA14531 SmartBond™ 超低消費電力Bluetooth® 5.1システムオンチップ
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
ISL9123 バイパス付き 超低静止電流(IQ)降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
SLG46108 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス
|
その他のGreenPAK | ご購入 / サンプル |
DA9168 1-Cell, 1.5A Battery Charger PMIC with 20mA Termination, Ultra-Low IQ Reverse Boost, and I2C
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
SLG59H1401C High Voltage GreenFET Load Switch
|
負荷スイッチ | ご購入 / サンプル |
|
True Wireless Stereo (TWS) Earbud Charger Cradle | ブログ | 2022年5月21日 |