コードレス、充電式、バッテリ駆動のブレンダーに応用したこのソリューションはバッテリ寿命を監視・制御するためのバッテリフロントエンドと、モータ用にFETドライバを統合したルネサスの専用モータ制御ICを備えています。 このアプリケーションの24Vエッジブレンダーはバッテリ寿命を長持ちさせるためにブレンドのタイプが異なるプロファイルを有し、バッテリはスタンドアロンの充電器に簡単に接続できます。

このシステムのメリット:

  • RAJ306010はRL78 MCUコアを有し、小型化、業界最小の低消費電力、高度なモータ制御機能、ローター位置検出機能などが可能になります。
  • パフォーマンスを最適化するための電流/電圧センシング機能を持つ、統合モータ駆動回路です。
  • 高効率と高精度に加え、消費者向けのバッテリ駆動システムをサポートするための安全機能が追加されているパワー製品です。

ターゲット・アプリケーション:

  • コードレスでバッテリ駆動の小型家電製品
  • モータ制御の小型家電製品
画像
24V Cordless Blender

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード