概要

Synergy S7(MCU)とFS2012(流量センサ)の組み合わせにより、流量をより正確にするためにモータを制御し、モータの障害を検知するために気流センサで閉じたループフィードバックを用意しています。さらに機能拡張用の組込みLCDコントローラーが組み込まれています。この組合わせにより、理想的なCPAPおよび高速流量制御システムを構築できます。このシステムに向けた電源およびタイミングデバイスもご用意しています。

主な機能:

  • MEMS固体電解質ガス流量センサ
  • 素早い加速/減速
  • LCDドライバ
  • 最大640KBのSRAM
  • GPRS/3G経由のクラウド接続
画像

CPAP Flow Sensor

CPAP Flow Sensor
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう