このソリューションは、マスタ(屋内)ユニットが、スレーブ(屋外)ユニットによって測定される気象データ(温度、湿度、CO2濃度)を一元管理するスマートホームシステムをサポートします。測定したデータは、クラウド上に無線通信を用いて送信されます。そのデータはスマートフォンを通してアクセスできます。
Bluetooth® Low Energy (BLE)を利用してさまざまなセンサデータを送信しあう、二つのMCU(RX651とRX23W)を用いたシステムを搭載し、マスタユニットに統合されたWi-FiおよびBluetooth®によって無線通信に対応します。
このシステムのメリット
各種センサを通してあらゆる重要なデータを送信することで、屋内の快適性と屋外の気象データを、同時にリアルタイムに測定し、居住者の住まいの環境を簡単にすぐに確認できるようになります。
クラウド通信に適した、セキュリティ機能が追加された高効率なMCU(RX)と、セキュアなリモートファームウェアアップデートのためのデュアルバンクメモリ機能
システムブロック図
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX651 | 高度なセキュリティ、コネクティビティ、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)を備えた、120MHzで動作する32ビットマイクロコントローラ | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RX23W | シングルチップで実現可能なIoTエッジデバイス、システムコントロールおよび無線通信向けBluetooth® 5搭載32ビットMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RL78/G1D | スマートに繋がるBluetooth® Low Energyマイコン | データシート | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |