一酸化炭素(CO)検出器は、一酸化炭素中毒を防ぐためにCOガスの存在を検出するデバイスです。COは無味、無色、無臭の気体であり、炭素含有物質の不完全燃焼により生成されます。このため検出技術がないと人間だけでは事実上検出できないため、よく「サイレントキラー」とも呼ばれます。COの濃度が上がると、存在するガスの量やさらされている時間の長さによっては、とても危険な状態になります。濃度が低くても時間が長いと危険な状態となり、濃度が高くなると短時間でもすぐに危険になります。
このソリューションに使用されるセンサは、電気化学的な反応に基づいています。大気中のターゲットガス(この場合はCO)の量に、正確に関連付けられた信号電流を生成する、ある種の燃料電池ともいえるものです。
一酸化炭素(CO)検出器は、時間の経過に応じたCOレベルを測定し、環境内にCOが危険なレベルで充満する前に警報を鳴らします。
このシステムのメリット
- 新しいMCU RAファミリ:Arm®ベースのマイクロコントローラを採用
- マイクロコントローラ内に、入力信号のレベル指定に必要なアンプ回路を内蔵
- 必要な外付け部品が極少
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ |
|||
RA2A1 | 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを統合した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL9001A | 低電圧、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) | データシート | 購入/サンプル |