点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器においては、何よりも正確な量を投与することが重要です。薬剤の計測や投与モータの、非常に正確な制御が求められます。モータは一般的に数ワット(例えば12V)で駆動できる三相BLDC(ブラシレスDC)タイプです。流量感知については、工場で補正済みのセンサまたはカスタムセンサが使用される場合があります。スマートフォンや、追加の通信インタフェース(イーサネットまたは医療用の絶縁USB)を介したり、最新のGUI設計を行ったり、Bluetooth®通信を必要とする場合もあります。さらに最終製品によっては無停電電源(例えばリチウムイオン電池)が必要な場合もあります。
このソリューションでは、モータ制御とセンサ計測用に、最新MCUであるRA6M3を含む2つのMCUと、Bluetooth Low Energy(BLE)5通信用に、RX23W MCUを組み合わせています。アナログコンポーネントには、DC/DCレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、MOSFETブリッジドライバ、および工場補正済み流量センサなどが含まれています。
このシステムのメリット:
製品 |
概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M3 | USB High-speed、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4FコアMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RX23W | シングルチップで実現可能なIoTエッジデバイス、システムコントロールおよび無線通信向けBluetooth® 5搭載32ビットMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧バッテリーチャージャ | |||
ISL9241 | SMBusインタフェースおよびUSB PD対応の昇降圧構成可能バッテリチャージャ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL85403 | 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
FSx012 | 流量センサ | データシート | 特定のデバイスを選択 |