このシステムは、多くの国で適用可能なグリーンエネルギーソリューションで、作物栽培期の送配電網からのエネルギー需要を効果的に削減します。 太陽エネルギーを活用し、最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムを実装することで、高いエネルギー効率と費用対効果を実現します。 ユーザーインターフェース側では、システムは分離されており、ユーザーはタイマーをプログラムしてモータの速度を制御することができます。 さらに、ACまたはPMSMモータと互換性があり、可変周波数駆動とフィールド指向制御(FOC)技術による効率的な動作を可能にします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
iW1821 12Wまでの3相産業アプリケーション用1200V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL28414 低電力クワッド汎用、RRIOオペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RBN25H125S1FPQ-A0 IGBT 1250V 25A TO-247A Built-In FRD
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
RV1S9231A 2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
ISL89410 高速デュアルチャネルパワーMOSFETドライバ
|
ローサイドFETドライバ | ご購入 / サンプル |
RX231 32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX23T 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
RYZ024A グローバルバンド対応LTE Cat-M1セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
ISL28214 デュアル汎用マイクロパワー、RRIO (レール・ツー・レール入出力) オペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |