概要

説明

スケールでは、使用されるセンサ素子は非線形であるため、線形化を行う必要があります。 このソリューションでは、ワークロードはセンサシグナルコンディショナで行われ、お客様のアプリケーションで、マイクロコントローラ(MCU)の機能を100%に近いレベルで発揮可能にします。

このシステムのメリット:

  • すべての事前処理はシグナルコンディショナで行われるため、MCUに負荷はない
  • MCU側の省スペースソフトウェア設置面積での、正確なスケール機能
  • MCUの負荷軽減により、ユーザアプリケーションに完全なMCU機能を提供(ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、Tara機能など)
  • IO-Link PHYは、アプリケーション全体を駆動
  • コスト効率の高いNVMプログラマブルデバイスである、GreenPAK™ファミリを通して7セグメントLEDを容易に導入
  • BOM削減、より省スペースのPCB
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業用スケール
  • 店舗販売時点情報管理(POS)システム
  • 小売スケール