概要

Description

温度調節器は温度計測と温度調整用の機能を持った機器です。熱電対や測温抵抗体(RTD)からのセンサ信号をマイコンで処理し、外部機器により温度制御を行います。記録計として温度の履歴を記録することもあります。複数のセンシング信号を処理するため複数チャネルのアナログ・フロント・エンドが必要です。また、計測されたデータは通信機能を介してプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)などの上位機器へ送信されます。小型のディスプレイを搭載し計測結果を表示する場合もあります。

ルネサスは温度計測に必要なアナログ・フロント・エンドを内蔵したマイコン製品から、通信機能や表示機能を持つメイン制御用汎用マイコン、上位機器との通信用ドライバや周辺部品まで幅広くご提案します。

RX23E-Aマイコンは熱電対や測温抵抗体計測に低ノイズ、低オフセットドリフト、低ゲインドリフトの特性を持った高精度24-bit ⊿ΣA/Dを内蔵しており、DSP/FPUなどのデジタル機能と合わせて温度計測部のワンチップソリューションにより、機器の高精度化、小型化に貢献します。

画像