概要

説明

産業機器アプリケーションにおける、コントローラエリアネットワーク(CAN)は、高い信頼性と優れたコストパフォーマンスを備えた最も広範なデバイスレベルの通信バスに使用されています。 またセンサは大気や湿度などを測定する産業機器アプリケーションに広く採用されています。 このデザインは、センサデータ収集ネットワークを意味しており、ルネサスのArm®コアMCUプラットフォームであるM23コア組込みRA2L1のCAN機能を使用しています。 CANトランシーバは、絶縁型RS-485トランシーバとインバータで接続されています。 また、CANネットワーク(FS2012HS3001ZMOD4410)上で動作する異なるルネサスセンサモジュールも用意しています。

このシステムのメリット:

  • 48MHzで稼働するArm® Cortex®-M23コアで優れた性能を実現
  • 暗号ライブラリをMCUと統合して安全な通信を実現
  • 高速RS-485トランシーバ実装 による堅牢な通信インタフェース
画像

製品比較

アプリケーション