本ソリューションでクアッドコアArm® Cortex®-A57およびクアッドコアArm® Cortex®-A53のCPU、さらにLVDS、PCIe、Gigabit Ethernet、DDR、USB 3.0、SDなどのメモリI/Fをサポートする豊富な周辺機能を備えた超高性能MPUの能力と特徴を活かしたものです。
電源やクロックの設計がシンプルで、PCBサイズを小さくすることができます。 高性能、高集積のWi-Fi 6 (802.11ax) R2シングルPCIeチップは、柔軟性と信頼性を備えた最高のWi-Fiネットワークを提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
DA9213 Multiphase 20A Output Current
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
DA9214 Multiphase 2x 10A Output Current
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
RZ/G2H クワッドコア Arm® Cortex®-A57/Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィック、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
5X1503 MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
|
プログラマブルクロック | ご購入 / サンプル |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
DA9062 Designed for Applications Requiring up to 8.5 A
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
CL8040 Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip
|
Wi-Fi 6/6Eネットワーク | ご購入 / サンプル |