概要

説明

工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。高精度アナログフロントエンド技術を装備した RX23E-A 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を使用することにより、同システムは最小限のコンポーネントで正確な温度測定を提供します。

このシステムのメリット:

  • 24 ビットデルタシグマ ADC を搭載した高集積 MCU により、最小構成部品数が実現
  • 高静電放電 (ESD) 保護機能を備えた堅牢な産業用インターフェース向け RS-485 トランシーバ
  • 低ノイズ電力コンポーネントの選択
画像

製品比較

アプリケーション