家電製品では、サーモスタットは集中制御によく使われる重要な要素です。 スマートホームの一環として、クラウドに接続し、使いやすいようにカラー画面を大きくすることが可能なサーモスタットのソリューションです。 RA6M3 32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、LCDコントローラ(LCDC)機能に加え、迅速なクラウド接続もサポートします。 RA6M3は、VUI(Voice User Interface)を搭載することも可能です。 低消費電力のWi-Fiは、クラウド側との無線接続をサポートすることができます。 また、カラーTFT-LCDスクリーンは、よりフレンドリーなヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)をサポートします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
iW1822 18Wまでの産業アプリケーション用900V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
DA16200 バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi SoC
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
ISL3170E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
RA6M3 120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HS3003 高性能相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
READ2302GSP 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |