概要

説明

ルネサスのガスセンサ、湿度センサ、そしてRL78/G14 MCUを組み合わせることで、冷蔵庫内で発生した各種ガスを検出することができます。 臭気レベル、温度、湿度の値は、Bluetooth® モジュールを使用して便利なデバイスを介して監視できます。 RL78/G14 MCUは高性能な周辺機能を備えており、産業用機器に適しています。 センサボードの電力はすべて、高性能なLDO(ISL80101A)を通して供給されます。

このシステムのメリット:

  • 腐敗した食物から発生するガスを容易に検出
  • ZMOD4450ガスセンサモジュールは、食物の熟成や腐敗に伴うガスを検出するために設計されたプラットフォームで、ソフトウェアで構成をカスタマイズすることができます。冷却空気質(RAQ)を管理する用途に最適です。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Sheet.303 Connector Line.298 JP103 JP103 JP103 USB Plug Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 3.3V 3.3V 3.3V MCU Microcontroller MCU MCU Timers Timers Timers I2C I2C I2C SPI SPI SPI 5V 5V 5V Connector Line.158 I2C I2C I2C Connector Line Connector Line.164 Connector Line.165 Connector Line.166 Temperature & Humidity Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor LDO LDO LDO Temperature Display Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Comfortable Comfortable Sheet.244 29 29 Sheet.245 °C °C Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Dry Dry Sheet.249 % % Sheet.250 Sheet.251 Very Good Very Good Sheet.252 1.0 1.0 Sheet.253 Air Quality Change AirQualityChange Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.257 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Sheet.270 Sheet.271 Sheet.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 47.7 47.7 Clock Gen Clock Gen Clock Gen Connector Line.280 Connector Line.282 Connector Line.283 Connector Line.285 Signal Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Sheet.296 Bluetooth Module Bluetooth Module Bluetooth Module SPI SPI SPI Connector Line.300
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item