センサ応用技術は、電化製品をはじめ様々な製品に適用され、製品の高性能化やインテリジェント化になくてはならない技術です。また最近は、周囲の条件をセンスして製品動作をきめ細かく制御して低消費電力化に貢献する技術としてもエコロジーの観点から大きく注目されており、必要性が高まっています。

多種多様なセンサを使用するシステムには、多くのセンサを制御するため、多チャンネルの通信機能(シリアルインターフェース)、A/Dコンバータ、タイマ入力が必要となります。また、センサと連動して動作するモータ等のデバイス制御も不可欠です。

ルネサスでは、フレキシブルな製品構成を実現するために最適なマイコンをラインアップし、そのソリューションを用意しています。

ソリューション

ソリューション

特長

アプリケーション例

MCU

センサ

製品名

特長

環境センサ&非接触操作ソリューション 非接触操作が求められる家電や産業機器に最適 レンジフード、トイレリモコン、空気清浄機 、電子オーブン、 エアコン (室内機)、 ロボット掃除機、空質モニタ、ビル空調 RA2E1 ・静電容量タッチ機能を強化したCTSU2を搭載し、5Vに対応した高コストパフォーマンスのARMマイコン
・家電向け機能安全(IEC60730 Class-B)に対応したアプリケーションノートおよびサンプルプログラムを準備 詳細はこちら >>
温度・相対湿度センサ
HS3001
ガスセンサ
ZMOD4410
サーモパイル
環境センサソリューション 家電や産業機器に最適 空気清浄機、電子オーブン、エアコン (室内機)、換気装置、空質モニタ、ビル空調 RL78/G13 ・低消費・高機能・ラインアップ豊富な、汎用マイコンのスタンダード
・家電向け機能安全(IEC60730 Class-B)に対応したアプリケーションノートおよびサンプルプログラムを準備 詳細はこちら >>
温度・相対湿度センサ
HS3001
ガスセンサ
ZMOD4410
タッチキー&環境センサソリューション タッチキー操作の家電や産業機器に最適 空気清浄機 (タッチキー搭載モデル)、電子オーブン (タッチキー搭載モデル)、 エアコン (室内機)、ロボット掃除機、換気装置、空質モニタ、ビル空調 RX130 ・タッチキー機能を強化し、5Vに対応した高コストパフォーマンスのRXマイコン
・家電向け機能安全(IEC60730 Class-B)に対応したアプリケーションノートおよびサンプルプログラムを準備 詳細はこちら >>
温度・相対湿度センサ
HS3001
ガスセンサ
ZMOD4410

環境センサ&非接触操作ソリューション

特長

  • RA2E1 MCUでセンサ制御と非接触操作(静電容量式)を実現
    • RA2E1をマスタとして3つのセンサとI2C通信することが可能
    • 高感度かつ高ノイズ耐性のCTSU2による非接触操作
  • 環境情報を高精度にモニタリング
    • ルネサスエレクトロニクス製のガスセンサ、温度・相対湿度センサでIAQ(室内空気質)、温度、湿度を高精度に測定可能。
    • サーモパイル(放射温度測定器)で周囲温度の分布を測定することが可能
  • すぐに評価・開発が可能
    • 評価および開発に必要なハードウェア、サンプルソフトウェア、評価ツールを準備
    • サンプルソフトは、環境情報(IAQ, 温度、湿度)に応じて制御を自動的に変更するシナリオを準備
    • 評価ツールで非接触操作の感度や環境情報を視覚的に確認することが可能
画像
RA2E1 Sensor & Touchless Key Demo Board

リファレンスデザイン

提供物 備考
RA2E1センサ&タッチレスキーデモボード 入手方法は、弊社営業にお問合せください
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモボード (PDF | English, 日本語)
RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモサンプルソフトウェア (PDF | English, 日本語)

ハードウェア構成

画像
環境センサ&非接触操作ソリューションハードウェア構成

MCU: RA2E1
ガスセンサ: ZMOD4410
温度・相対湿度センサ: HS3001

評価ツール

Windows®10 PCで動作するツールです。

本ツールで環境センサ(温度/湿度、ガス)、非接触操作、サーモパイルの動作をリアルタイムに確認することができ、
更にレンジフードを想定したアプリケーションを体感いただけます。詳細は評価ツール取扱説明書をご参照ください。

  • サポート機能
    • ガスセンサ(ZMOD4410)による室内空気質の表示
    • 温湿度センサ(HS3001)による温度/湿度情報の表示
    • 非接触操作向け静電容量電極の計測値を表示
    • サーモパイルの温度分布情報の表示
    • レンジフードを想定したデモ動作
画像
環境センサ&非接触操作ソリューション評価ツール
提供物 備考
評価ツール 入手方法は、弊社営業にお問合せください
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモ評価ツール「Sensor & Touchless key Monitor」 (PDF | English, 日本語)

環境センサソリューション

特長

  • システムコントロールとセンシングを1chipで実現
    • 家電、産業などで実績があるRL78 MCUを使用
    • RL78/G13をマスタとして3つのセンサモジュールとI2C通信することが可能
  • 室内空気質を高精度にモニタリング
    • ルネサスエレクトロニクス製の温度・相対湿度センサ、ガスセンサを搭載
    • 温度、湿度、TVOC(総揮発性有機化合物)濃度、eCO2(二酸化炭素換算)濃度、IAQ(室内空気質)の値をLCDに表示。また、ライブラリを変更することでOdor(臭気)の値をLCDに表示可能
  • すぐに評価・開発が可能
    • 評価・開発に必要なハードウェアとサンプルソフトウェアを準備
画像
環境センサソリューション

ハードウェア構成

画像
環境センサソリューション

マスタ: Renesas Starter Kit for RL78/G13
スレーブ1: HS3001
スレーブ2: ZMOD4410-EVK

タッチキー&環境センサソリューション

特長

  • RX130でタッチキーとセンシングを同時に動作
    • 高い演算性能と優れた低消費電力性能のルネサスオリジナルMCUを使用。タッチキーは、高感度かつ耐水性を実現
    • RX130をマスタとして3つのセンサモジュールとI2C通信することが可能
  • 室内空気質を高精度にモニタリング
    • ルネサスエレクトロニクス製の温度・相対湿度センサ、ガスセンサを搭載
    • 温度、湿度、TVOC(総揮発性有機化合物)濃度、eCO2(二酸化炭素換算)濃度、IAQ(室内空気質)の値をLCDに表示。また、ライブラリを変更することでOdor(臭気)の値をLCDに表示可能
  • すぐに評価・開発が可能
    • 評価・開発に必要なハードウェアとサンプルソフトウェアを準備
画像
タッチキー&環境センサソリューション

ハードウェア構成

画像
タッチキー&環境センサソリューション

マスタ: Renesas Starter Kit for RX130-512KB
スレーブ1: HS3001
スレーブ2: ZMOD4410-EVK

リファレンスデザイン

ソリューション アプリケーションノート アプリケーションノート
(ソースコード&アプリケーションノート)
環境センサ&非接触操作ソリューション RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモサンプルソフトウェア (PDF | English, 日本語) RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
環境センサソリューション RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 (PDF | English, 日本語) RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
タッチキー&環境センサソリューション RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 (PDF | English, 日本語) RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア (ZIP | English, 日本語)

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモサンプルソフトウェア English
アプリケーションノート
PDF 871 KB
- RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software Rev.1.00 - Sample Code
サンプルコード
ZIP 2.44 MB
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモボード English
アプリケーションノート
PDF 2.19 MB
RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモ評価ツール「Sensor & Touchless key Monitor」 English
アプリケーションノート
PDF 1.12 MB
RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 English
アプリケーションノート
PDF 483 KB
- RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア English
サンプルコード
ZIP 858 KB
RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 English
アプリケーションノート
PDF 519 KB
- RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア English
サンプルコード
ZIP 8.04 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software Rev.1.00 - Sample Code
サンプルコード
ZIP 2.44 MB
- RA2E1 グループ センサ&タッチレスキーデモサンプルソフトウェア English
アプリケーションノート
PDF 871 KB
RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア English
サンプルコード
ZIP 858 KB
- RL78/G13 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 English
アプリケーションノート
PDF 483 KB
RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア English
サンプルコード
ZIP 8.04 MB
- RX130 グループ 環境センサモジュール制御サンプルソフトウェア Rev.1.10 English
アプリケーションノート
PDF 519 KB