ルネサスでは、洗濯機(ローエンド)に要求される様々な機能を満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコン、システム制御用マイコンとしてRX13T/23T/24T各グループ、 RL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。

画像
洗濯機(ローエンド)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作ブロック 操作マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RL78/G13グループ
RL78/G1Nグループ
5V動作、小型パッケージ、ラインアップ充実
大電流出力端子搭載、LED駆動に適した8ビット汎用マイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
制御ブロック 制御マイコン RX13Tグループ
RX23Tグループ
RX24Tグループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
FPU搭載で1インバータ制御に最適
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
三相PWMタイマ*1、小型パッケージ、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

*1 PWM: Pulse Width Modulation

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル PDF 2.38 MB
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX APIリファレンス編[CS+ for CC] English マニュアル PDF 1.46 MB
e² studio コード生成ツール ユーザーズマニュアル RX API リファレンス編 English マニュアル PDF 1.47 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RX23Tグループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 1.58 MB
RX130グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 956 KB
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 English アプリケーションノート PDF 2.01 MB
RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English アプリケーションノート PDF 564 KB
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 502 KB
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 514 KB
RL78/G13 初期設定 CC-RL English アプリケーションノート PDF 836 KB
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信) CC-RL English アプリケーションノート PDF 581 KB
RL78/G14 タイマRJ を起動要因としたA/D コンバータ(SNOOZE モード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 1.05 MB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
ダウンロード
- RX23Tグループ 初期設定例 English サンプルコード ZIP 5.76 MB
- RX130グループ 初期設定例 English サンプルコード ZIP 2.68 MB
- RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 - Sample Code English サンプルコード ZIP 84.99 MB
- RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 790 KB
- RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.09 MB
- RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL - Sample Code サンプルコード ZIP 1.17 MB
- RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 658 KB
- RL78/G13 初期設定 CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 975 KB
- RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 751 KB
- RL78/G14 タイマRJ を起動要因としたA/D コンバータ(SNOOZE モード) - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.20 MB
- RL78/G14 使用定时器RJ启动A/D转换器(SNOOZE模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 779 KB
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 822 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 786 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB