ルネサスでは、洗濯機(ハイエンド)に求められる様々な要求を満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコンとしてRX66TグループやRA6T1グループ、システム制御用マイコンとしてRX130グループ、RA4M1グループ、RA2L1(タッチキー用)、RL78/G13グループをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。

画像
洗濯機(ハイエンド)ブロック図
画像
ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
表示操作ブロック 操作・表示マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RX230グループ 音声認識
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RX651グループ 表示+音声認識
大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RA6M1グループ タッチキー+音声認識
Arm Cortex-M4コア、タッチと高度なアナログ機能搭載
RA6M3グループ タッチキー+音声認識+表示
Arm Cortex-M4 コア, 120MHz、TFTコントローラ、Ethernet内蔵
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
システム制御マイコン RX230グループ DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
5V動作、ラインアップ充実
5V動作、動作電流を低減した
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
制御ブロック コンプレッサ制御マイコン RX66Tグループ RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
RA6T1グループ FPU搭載、2モータ同時制御可能
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
制御部のマイコンI/F 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル PDF 2.38 MB
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX APIリファレンス編[CS+ for CC] English マニュアル PDF 1.46 MB
e² studio コード生成ツール ユーザーズマニュアル RX API リファレンス編 English マニュアル PDF 1.47 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RX24Tグループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 659 KB
RX130グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 956 KB
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 English アプリケーションノート PDF 2.01 MB
RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English アプリケーションノート PDF 564 KB
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 514 KB
RL78/G13 初期設定 CC-RL English アプリケーションノート PDF 836 KB
RL78/G13 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 CC-RL English アプリケーションノート PDF 627 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
ダウンロード
- RX24T Group Initial Settings Example - Sample Code サンプルコード ZIP 2.78 MB
- RX130 Group Initial Setting - Sample Code サンプルコード ZIP 2.68 MB
- RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 - Sample Code English サンプルコード ZIP 84.99 MB
- RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 790 KB
- RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 658 KB
- RL78/G13 初期設定 CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 975 KB
- RL78/G13 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 817 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB