スマート電力メータはグリーン産業革命のために必要なソリューションです。 三相メータあるいは多相メータは、産業関連施設や電力消費量の多い家庭で使用されます。
これまでは機械式メータが主流でしたが、AMR(Automatic Meter Read、自動メータ読取り)機能の要求が高まり、また、改ざんされにくいという要求から、遠隔からのデータ取得・処理を容易にする仕組みを強化した電子式メータであるスマートメータが開発されました。
改ざん防止機能付きの遠隔データ収集システムは、エネルギー消費に関する情報についてユーザに多くのメリットを提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
iW1821 12Wまでの3相産業アプリケーション用1200V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
RA2A2 48MHz Arm® Cortex-M23® 豊富な周辺機能を搭載した超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
RAA214020 5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL91107 3.6Aスイッチ搭載 高効率昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RYZ024A グローバルバンド対応LTE Cat-M1セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
PTX105R ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー
|
NFC | ご購入 / サンプル |
PS2514L-1 高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
ISL8485 5V, Half Duplex, 5Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver
|
標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |