ルネサスのRL78/I1D、RL78/G12, G13, G14は、煙感知器に必要な周辺機能を内蔵することにより、セットを小型化し、どんな所にも設置できます。また、低消費電力動作により電池寿命を改善し、長期間動作が必要な煙感知器向けに最適です。

画像
residential-smoke-detector-block

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/I1D オペアンプ、12ビットA/Dコンバータ、ウインドウコンパレータ内蔵、超低消費電力マイコン
RL78/G12, G13, G14 最大32MHz動作、低消費電力 16ビット汎用マイコン

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RL78/G14 Data Sheet データシート PDF 1.76 MB
RL78/I1D Datasheet (R01DS0244EJ0230) データシート PDF 1.06 MB
RL78/G12 Datasheet データシート PDF 1009 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78ファミリ M3S-S2-Tiny 導入ガイド English アプリケーションノート PDF 372 KB
RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ English アプリケーションノート PDF 719 KB
ダウンロード
- RL78 Family M3S-S2-Tiny: Introduction Guide - Sample Code サンプルコード ZIP 1.35 MB
- RL78/G14 RL78/G14 CPU ボードを用いた音声再生/録音デモ English サンプルコード ZIP 5.97 MB
ツールニュース
【注意事項】 RL78ファミリ 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.04 Release 00 English ツールニュース-注意事項 PDF 177 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
その他資料
Detect it! パンフレット PDF 1.70 MB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
- RL78ファミリ M3S-S2-Tiny 導入ガイド English アプリケーションノート PDF 372 KB
- RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ English アプリケーションノート PDF 719 KB
サンプルコード
RL78 Family M3S-S2-Tiny: Introduction Guide - Sample Code サンプルコード ZIP 1.35 MB
RL78/G14 RL78/G14 CPU ボードを用いた音声再生/録音デモ English サンプルコード ZIP 5.97 MB