ルネサスでは大電力でもノイズ対策費用を押さえられるインタリーブ方式の連続モードPFC IC R2A20114Bを用意してローコストと高PFと高効率を実現しています。

air-conditioner-block1-ja

air-conditioner-block2-ja

フルSW方式用PFC IC

  Part No. Mode VCC Maximum(V) Tj operation Drive peak current
PFC IC R2A20114B Continuous Interleave 24V -40 ~ +150℃ -1000mA (source)
/ 1000mA (sink)
R2A20112A Critical Interleave 24V -40 ~ +150℃ -1000mA (source)
/ 1000mA (sink)

フォトカプラ ラインアップ

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室内外ユニットの信号
I/F
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高速フォトカプラ PS93xxシリーズ (SDIP)
PS95xxシリーズ (8-pin DIP)
デジタル出力
~15Mbps
低回路電流
トライアック制御用 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
インバータ回路 IGBT駆動用フォトカプラ PS93xxシリーズ (SDIP)
PS95xxシリーズ (8-pin DIP)
高絶縁耐圧(5kV~7.5kVr.m.s.)
0.6~2.5A出力
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)

室外機制御用マイコンラインアップ

シリーズ CPU 最大動作
周波数
メモリ インバータ用
タイマ
ADコンバータ シリアル パッケージ
Flash
(KB)
DataFlash
(KB)
RAM
(KB)
12bit 10bit SCI I2C UART SPI
RX62T RX 100 64~256 32/8 16/8 1~3 8ch 12ch 3 1 3 1 LQFP112
LQFP100
LQFP80
LQFP64
RX63T RX 100 32~512 32/8 48/8 1~3 8/6ch 20/12ch 5/3 7/1 5/3 7/4 LQFP144
LQFP120
LQFP112
LQFP100
LQFP64
LQFP48

電源用フォトカプララインアップ DC 入力/シングルTr 出力タイプ(海外安全規格対応品)

Package Part No. Rating Charactristics
BV
@1 minute
(kVr.m.s)
VCEO
(V)
IC
(mA)
CTR(Current Transfer Ratio) Safty Standard
(海外安全規格)
Rank MIN.
(%)
MAX.
(%)
FI
(mA)
VCE
(V)
4pin-LSOP PS2381-1 5 80 50 W 130 260 5 5 UL,CSA,SEMKO
CQC
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SOP PS2701A-1 3.75 70 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5
4pin-SOP PS2761B-1 3.75 70 40 K 200 400 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,NEMKO
DEMKO,FIMKO
CQC,VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2801C-1 2.5 80 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 100 400 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2861B-1 3.75 70 50 L 100 300 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,CQC
VDE(Option)
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5

その他

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室外ユニット シャント
レギュレータ
μPC1093,μPC1943/1944 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適
PFC (IC) R2A20114B 連続モードインタリーブ
R2A20112A 臨界モードインタリーブ
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
センサー信号増幅
オペアンプ
μPC4742, μPC4744 高スルーレート

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
SH7080/SH7146/SH7125/SH7200 Series Application Note Three-Phase Complementary PWM Output アプリケーションノート PDF 226 KB
ダウンロード
- SH7080/SH7146/SH7125/SH7200 Series Application Note Three-Phase Complementary PWM Output - Sample Code サンプルコード ZIP 218 KB