RX130搭載静電容量タッチ評価システム
RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
水位計測リファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うリファレンスデザインです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
リファンレスデザイン | アプリケーションノート | 設計ファイル |
---|---|---|
水位計測デモ | RX130グループ 静電容量方式 水位計測デモセット Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | 水位計測デモセット設計パッケージ (ZIP | English, 日本語) |
RXファームウェア | ご提供内容 | コードサイズ |
---|---|---|
RXファミリ 水位計測デモセット サンプルソフトウェア - サンプルコード (ZIP | English, 日本語) | サンプルプログラム | ROM: 55,621 bytes RAM: 8,966 bytes |
PCソフトウェア | ご提供内容 | コードサイズ |
---|---|---|
RX Family Capacitive Water Level Measurement Demo Level Monitor V1.00.00 - Software (ZIP) ターゲットボードが検出した各種計測値をモニタリング可能 |
実行形式のexeファイル | - |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 763 KB 英語 | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 626 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.05 MB 英語 | |
3 items
|
RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です...
このリファレンスデザインでは、静電容量式タッチ電極とRX130 MCUの静電容量式タッチセンサユニット機能を使用した水位計測を実現しています。
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
このリファレンスデザインでは、静電容量式タッチ電極とRX130 MCUの静電容量式タッチセンサユニット機能を使用した水位計測を実現しています。