概要

静電容量式タッチセンサシステムは軽く触れるだけで操作が行なえるヒューマンマシンインタフェースデバイスです。

搭載製品はデザインの向上を容易に実現でき、更に製造の低コスト化が可能です。 白物家電・AV機器・OA機器・ゲーム機・携帯電話や携帯音楽プレーヤ等の幅広い用途の機器制御用パネルとして搭載が加速し、今後市場のさらなる伸張が見込まれているシステムです。

そのような状況のなかで、システムの小型化・低コスト化・低消費電力化、および高性能化といった要求が急速に高まっており、タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出結果を判断しシステム制御するマイコンの1チップ化が求められています。

ルネサスでは定評のある汎用16ビットマイコンR8Cにタッチセンサ回路を内蔵したR8C/3xTをラインアップし、システムの小型化、低消費電力化、ノイズ耐性の強化といったお客様のニーズに対応します。

ブロック図

画像
touch_sensor_system_block-jp

推奨ルネサスデバイス

Block Semiconductor Device Recommended Products Features
制御マイコン マイコン R8C/33Tグループ タッチ検出回路内蔵: 18input
パッケージ: 32pin LQFP(7x7mm, 0.8mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 16/1.5, 24/2, 32/2.5
R8C/3JTグループ タッチ検出回路内蔵: 22input
パッケージ: 40pin HXQFN(5x5mm, 0.4mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 16/1.5, 24/2, 32/2.5
R8C/36T-Aグループ タッチ検出回路内蔵: 28input
パッケージ: 64pin LQFP(10x10mm, 0.5mm-pitch) : 64pin LQFP(14x14mm, 0.8mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 64/6, 96/8, 128/10
R8C/38T-Aグループ タッチ検出回路内蔵: 36input
パッケージ: 80pin LQFP(12x12mm, 0.5mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 64/6, 96/8, 128/10

*:各シリーズについては、ファミリページよりご覧ください

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R8C/38T-Aグループ 金属バネを使用したタッチソリューション English アプリケーションノート PDF 967 KB
R8C/33Tグループ タッチ検出とウォッチドックタイマ処理の注意事項 English アプリケーションノート PDF 752 KB
R8C/33Tグループ タッチ検出と電圧検出処理の注意事項 English アプリケーションノート PDF 646 KB
R8C/38T-Aグループ 金属パネルへの静電容量タッチ技術の応用 English アプリケーションノート PDF 663 KB
R8C/38T-A グループ タッチ検出タイミングのランダム化手法 English アプリケーションノート PDF 453 KB
R8C/38T-Aグループ タッチ処理API説明 English アプリケーションノート PDF 1.17 MB
R8C/33T グループ スライダ説明(電極パターンと検出方法) English アプリケーションノート PDF 853 KB
R8C/33Tグループ PWMによるLED制御とタッチキー開発事例 English アプリケーションノート PDF 784 KB
R8C/33Tグループ タッチ検出の間欠動作による低消費電力化 English アプリケーションノート PDF 656 KB
R8C/33T Group The implement of the inverter noise immunity by SCU setting アプリケーションノート PDF 1.88 MB
R8C/38T-Aグループ ノイズ対策サマリー English アプリケーションノート PDF 2.19 MB
R8C/33Tグループ タッチ検出とAD変換複合動作 English アプリケーションノート PDF 323 KB
R8C/33Tグループ タッチ処理API説明 English アプリケーションノート PDF 936 KB
R8C/38T-Aグループ タッチ検出調整フローチャート English アプリケーションノート PDF 1.43 MB
R8C/38T-Aグループ SCU関連レジスタ設定による周波数特性改善 English アプリケーションノート PDF 1.37 MB
R8C/38T-Aグループ 静電容量方式タッチ検出の基礎 English アプリケーションノート PDF 794 KB
R8C/38T-Aグループ タッチ検出原理と外付け回路の調整 English アプリケーションノート PDF 770 KB
R8C/38T-Aグループ パネル面上の水膜による影響 English アプリケーションノート PDF 347 KB
R8C/38T-Aグループ タッチセンサのホイール化手法 English アプリケーションノート PDF 465 KB
R8C/33Tグループ インバータノイズによる影響と対策 アプリケーションノート PDF 2.22 MB