スタンドアロンサーバーまたはラックマウントサーバーは、ネットワーク上の他のコンピュータ利用者のニーズを満たすために、ネットワーク上の1つまたは複数のサービス(ホストなど)を実行する専用の物理的コンピュータです。 それが提供するコンピューティングサービスによって、データベースサーバー、ファイルサーバー、メールサーバー、プリントサーバー、ウェブサーバー、ゲームサーバー、または他のタイプのサーバーなど種類が異なります。 スタンドアロンサーバーは、一般的に独立した電源および冷却機能が含まれているという点でブレードサーバーと異なり、これはより大型ですが、小規模な展開では費用対効果が高くなります。

ブレードサーバーは、物理的空間およびエネルギー消費を最小限に抑えるために最適化されたモジュール設計で、最小の特徴だけを持つサーバーコンピュータです。 複数のブレードサーバーを保持できるブレードエンクロージャは、電力供給、冷却、ネットワーキング、様々な相互接続、および管理などのサービスを提供します。 ブレードとブレードエンクロージャは共にブレードシステムを形成します。

View on a larger screen to use.

Server (x86-based) Block Diagram

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
DDR4 LRDIMMs For Both Memory Capacity and Speed ホワイトペーパー PDF 5.22 MB
その他資料
Clock Distribution Overview 概要 PDF 217 KB
IDT Clock Generation Overview 概要 PDF 1.83 MB