概要

説明

PC(デスクトップ/タワー/ミニタワー)ウォーター冷却は、コンピュータのプロセッサやその他グラフィックスカードなど重要なシステムコンポーネントの温度を低減するために使用するプロセスです。 PCウォータークーラーは、一般的な空気冷却システムのようにケースの周りで熱風を吹き出すのではなく、システム内のコンポーネントから熱を吸収します。 ルネサスのリモートPCウォータークーラーソリューションは、PC内の電源ユニットと、Bluetooth® Low Energy(LE)を通して電源ユニットに接続されているユーザのデスク上にあるヒューマンマシンインタフェース(HMI)コントロールパネルの2つの部分に、PCウォーター冷却を切り分けています。

このシステムのメリット:

  • ワイヤレスHMI は配置の面で自由度が高い
  • Bluetooth LEはスマートフォンから電源ユニットを操作する可能性を開く
  • 複数のポンプとファンの操作が可能
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 一般的なPCウォーター冷却
  • ゲーム用PC
  • サイズの制限がある産業用パネルPC
  • ハイエンドのグラフィックスワークステーション