このシステムは時計、イヤホン、充電ケースなどの低消費電力電子機器用のパワーバンクです。 このシステムはスタンドアロン(独立制御型)として動作し、制御用のMCUやそのためのプログラミングは不要で、USBケーブルまたはワイヤレスドッキングステーションからの入力を受け付けます。 スタンドアロンモードで動作するDA9070パワーマネジメント ICは、電源端子に入力がある場合はバッテリを充電し、バッテリを放電している間はシステムの残りの部分を管理します。 送信モードで動作する追加のP9415ワイヤレス充電レシーバにより、低消費電力な電子機器に5Wの電力を供給できます。

このシステムのメリット:

  • 15W USB 2.0+ 5V接続
  • 15W~22Wのワイヤレス電力伝送
  • 5W 5Vワイヤレス出力充電 / 電源接続
  • スタンドアロンシステム マネージャ
  • 電圧レベル残量ゲージ

ターゲット・アプリケーション:

  • ウォッチ
  • フィットネストラッカー
  • ヘルスモニター
  • イヤホン
  • ケース充電器
  • 低消費電力のモバイル電子機器
画像
Wireless Power Bank for Wearables

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
ロードスイッチ      
SLG59M1527V 4.5Aデュアル Nチャネル負荷スイッチ データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
SLG88104 クワッド・チャネル汎用オペアンプ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
DA9070 ウェアラブルおよびホームオートメーション向けの高度に統合されたPMIC データシート 営業お問い合わせ
       
ワイヤレス充電レシーバ      
P9415 Wattshare™対応の30Wアプリケーション向けワイヤレス充電受信機 データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス送電      
P9247 高速充電モードと30Wアプリケーションを搭載したスマートフォン用ワイヤレスパワートランスミッタ データシート 購入/サンプル