画像

このシステムは時計、イヤホン、充電ケースなどの低消費電力電子機器用のパワーバンクです。 このシステムはスタンドアロン(独立制御型)として動作し、制御用のMCUやそのためのプログラミングは不要で、USBケーブルまたはワイヤレスドッキングステーションからの入力を受け付けます。 スタンドアロンモードで動作するDA9070パワーマネジメント ICは、電源端子に入力がある場合はバッテリを充電し、バッテリを放電している間はシステムの残りの部分を管理します。 送信モードで動作する追加のP9415ワイヤレス充電レシーバにより、低消費電力な電子機器に5Wの電力を供給できます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
ロードスイッチ | |||
SLG59M1527V | 4.5Aデュアル Nチャネル負荷スイッチ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
SLG88104 | クワッド・チャネル汎用オペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
パワーマネジメントIC(PMIC) | |||
DA9070 | ウェアラブルおよびホームオートメーション向けの高度に統合されたPMIC | データシート | 営業お問い合わせ |
ワイヤレス充電レシーバ | |||
P9415 | Wattshare™対応の30Wアプリケーション向けワイヤレス充電受信機 | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス送電 | |||
P9247 | 高速充電モードと30Wアプリケーションを搭載したスマートフォン用ワイヤレスパワートランスミッタ | データシート | 購入/サンプル |