画像

スマートウォッチなどのウェラブルデバイスはスマート化し続け、消費電力が大きくなっています。これは、音声認証などのデジタル信号処理に高いCPU負荷が必要なためです。超低消費電力のRE01 CPUでさえも、消費電流の増加を引き起こし、バッテリ寿命に影響します。ウェラブルデバイスのバッテリサイズは一般的に非常に小さい(120mAhなど)ため、この素晴らしい組み合わせのリファレンスデザインはRE01 MCUの内蔵LDOを外付け ISL9123バックレギュレータに置き換えます。このレファレンスデザインによって、RE01 CPU処理電流を半分に減らすことができ、外付けバッテリ寿命の延長に直接貢献します。
このシステムのメリット
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
エナジーハーベスティング・マイクロコントローラ |
|||
RE01 | マイクロコントローラはSilicon on Thin Buried Oxide(SOTB™)プロセス技術に対応 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
マイクロコントローラ | |||
RL78/G1D | スマートに繋がるBluetooth® Low Energyマイコン | データシート | 特定のデバイスを選択 |
リチウムイオンバッテリ充電器 | |||
ISL9205 | 単一セルのリチウムイオン/リチウムポリマー充電器 | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL9123 | 超低 IQ 同期整流型降圧レギュレータ(バイパス付き) | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88002 | パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力 3Ld 電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
READ2302 | 優れた操作性と高いスルー・レート、フルレンジ入出力、CMOSデュアルオペアンプ VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
ISL29125 | 赤外線フィルタ付RGBデジタル・カラー照度センサ | データシート | 購入/サンプル |