ルネサスのSmart Analog IC101にはオフセット調整可能なプログラマブル・ゲイン計装アンプ、16ビットΔΣA/Dコンバータが内蔵しています。そのため、環境に応じて様々な調整を行うことが可能です。また、Smart Analog IC101を制御するマイコンはRL78/G14がおすすめです。
※ Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc., U.S.A.の登録商標です。 ルネサス エレクトロニクスは、使用許諾を受けています。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
メイン制御部 | マイコン | RL78/G14 | 32MHz、16bit、低消費電力、 D/Aコンバータ2ch内蔵 |
センサ部 | アナログ フロントエンド |
Smart Analog IC101 | 16ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵 プログラマブル・ゲイン計装アンプ (ゲイン/オフセット調整機能) |
LED駆動部 | MOSFET | μPA26xxシリーズ | スイッチング用MOSFET |
USB I/F部 | マイコン | RL78/G1C | USB ホスト/ファンクションI/F、バッテリ充電規格1.2に準拠 |
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PCB設計ファイル
|
|||
ZIP1.43 MB 関連ファイル: RL78 DAC Dithering Application Note Rev.1.00
|
サンプルコード
|
||
ZIP1.52 MB 関連ファイル: RL78 PWM filtered output to create DAC DC output Rev.1.00
|
サンプルコード
|
||
関連ファイル: アプリケーションノート | サンプルコード
|
||
関連ファイル: RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 | サンプルコード
|
||
ZIP2.95 MB 関連ファイル: RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio Rev.1.00
|
サンプルコード
|
||
関連ファイル: Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ Rev.1.00 | サンプルコード
|
||
ZIP423 KB 関連ファイル: Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio Rev.1.00
|
サンプルコード
|
||
ZIP667.78 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP587.71 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF1.26 MB 関連ファイル: サンプルコード
|
アプリケーションノート
|
||
PDF1.38 MB 関連ファイル: サンプルコード
|
アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: サンプルコード | アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
PDF336 KB 関連ファイル: サンプルコード
|
アプリケーションノート
|
||
PDF288 KB 関連ファイル: Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ (英語版) Rev.1.00 - Sample Code
|
アプリケーションノート
|
||
PDF320 KB 関連ファイル: サンプルコード
|
アプリケーションノート
|
||
PDF1.86 MB
|
データシート
|
||
クイックスタートガイド
|
|||
マニュアル-開発ツール
|
|||
マニュアル-開発ツール
|
|||
PDF4.37 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF877 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1.06 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF77 KB
|
マニュアル-開発ツール
|