ルネサスのガスおよび湿度センサとRL78/G1Dの組み合わせにより、おむつの臭いを簡単にリアルタイムでモニタリングできます。スマートな接続を実現するRL78/G1D Bluetooth® Low Energy (BLE) MCU。業界トップクラスの低消費電力 RF用32MHzオシレータ:アンテナ搭載の小型モジュール(認証取得済み) このソリューションには、低ノイズ、高PSRR、および低IQを特長とする、デュアルLDOのISL9000Aを含みます。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G1D | スマートに繋がるBluetooth® Low Energyマイコン | RL78/G1Dユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスを選択 |
センサ | |||
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9000A | 低ノイズ、高PSRR、および低IQを特長とするデュアルLDO | データシート | 購入/サンプル |