点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器においては、何よりも正確な量を投与することが重要です。薬剤の計測や投与モータの、非常に正確な制御が求められます。モータは一般的に数ワット(例えば12V)で駆動できる三相BLDC(ブラシレスDC)タイプです。流量感知については、工場で補正済みのセンサまたはカスタムセンサが使用される場合があります。スマートフォンや、追加の通信インタフェース(イーサネットまたは医療用の絶縁USB)を介したり、最新のGUI設計を行ったり、Bluetooth®通信を必要とする場合もあります。さらに最終製品によっては無停電電源(例えばリチウムイオン電池)が必要な場合もあります。

このソリューションでは、モータ制御とセンサ計測用に、最新MCUであるRA6M3を含む2つのMCUと、Bluetooth Low Energy(BLE)5通信用に、RX23W MCUを組み合わせています。アナログコンポーネントには、DC/DCレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、MOSFETブリッジドライバ、および工場補正済み流量センサなどが含まれています。

このシステムのメリット:

  • 複数ポンプに対応: 点滴ポンプおよびインスリンポンプ
  • アナログまたはホールセンサ/エンコーダ、オプションギア(高ギア比も採用)を搭載したBLDCまたはPMSM(永久磁石同期モータ)用モータ制御
  • 流量計測: 統合センサまたはカスタムセンサセットアップ用に、MCU内に統合されたアナログフロントエンドを使用
  • 通信: オプションのNB-IoT、絶縁USB I/F向けBLE 5、Wi-Fi、イーサネット(例えば、点滴ポンプ用)および複数のシリアルインタフェース
  • HMI: より良い無菌環境のためのLCD(点滴ポンプ用)およびタッチやジェスチャ制御
  • オプションのバッテリ管理(例えば、無停電電源用にリチウムイオン電池2個)

推奨製品


製品
概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA6M3 USB High-speed、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4FコアMCU データシート 特定のデバイスを選択
RX23W シングルチップで実現可能なIoTエッジデバイス、システムコントロールおよび無線通信向けBluetooth® 5搭載32ビットMCU データシート 特定のデバイスを選択
       
降圧レギュレータ      
ISL85415 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧バッテリーチャージャ      
ISL9241 SMBusインタフェースおよびUSB PD対応の昇降圧構成可能バッテリチャージャ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL85403 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ データシート 購入/サンプル
       
ハーフブリッジドライバ      
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
FSx012 流量センサ データシート 特定のデバイスを選択

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Veridify DOME™ 外部リンク 2020年3月23日